LD46JA-50
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld46ja_asmtab.prj},{NB=LD46JA-50},{SC=LD46JA},{TYPE=Left-right offset type·cone-pass·square},{MATERIAL=ZDC},{SURFACE=Electrophoresis (black)},{SPE=50},{W=63},{L=50},{W3=28},{L1=30},{W1=10},{W2=15},{H=11.5},{T=6},{D=6.3},{D1=6},{LOAD=18},{WEIGHT=0.11},{INFOTEXT=website},{PPATH=../doorcomponenthinge_new/doorcomponenthinge_new1/ld46ja/assemblies/ld46ja_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD46JA - Zinc alloy butterfly hinge - Flat type · Left and right offset type
Bill of material
LD46JA-50
CNSORDERNO
LD46JA-50
SC
Serial code
LD46JA
TYPE
type
Left-right offset type·cone-pass·square
MATERIAL
material
ZDC
SURFACE
surface treatment
Electrophoresis (black)
SPE
specification
50
W
63
mm
L
50
mm
W3
28
mm
L1
30
mm
W1
10
mm
W2
15
mm
H
11.5
mm
T
6
mm
D
d
6.3
mm
D1
D
6
mm
LOAD
load
18
kg
WEIGHT
reference weight
0.11
kg/pcs
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청