Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD46JA - Zinc alloy butterfly hinge - Flat type · Left and right offset type
Bill of material
LD46JA-50
CNSORDERNO
LD46JA-50
SC
Serial code
LD46JA
TYPE
type
Left-right offset type·cone-pass·square
MATERIAL
material
ZDC
SURFACE
surface treatment
Electrophoresis (black)
SPE
specification
50
W
63 mm
L
50 mm
W3
28 mm
L1
30 mm
W1
10 mm
W2
15 mm
H
11.5 mm
T
6 mm
D
d
6.3 mm
D1
D
6 mm
LOAD
load
18 kg
WEIGHT
reference weight
0.11 kg/pcs
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)