Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD46JA - 锌合金蝶形铰链-平型·左右偏置型
明细表
LD46JA-50
CNSORDERNO
型号
LD46JA-50
SC
系列码
LD46JA
TYPE
类型
左右偏置型·锥孔型·方型
MATERIAL
材质
ZDC
SURFACE
表面处理
电泳(黑色)
SPE
规格
50
W
63 mm
L
50 mm
W3
28 mm
L1
30 mm
W1
10 mm
W2
15 mm
H
11.5 mm
T
6 mm
D
d
6.3 mm
D1
D
6 mm
LOAD
负载
18 kg
WEIGHT
参考重量
0.11 kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型