Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD04TA_TB - 扭矩蝶形铰链-可调型·沉孔型
明细表
LD04TA-60A
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TOM
材质
A6063
ST
表面处理
本色阳极氧化
SPE
规格
L
60 mm
W
59 mm
F1
40 mm
FF1
f1
mm
FF2
f2
mm
G
mm
DD1
d1
11 mm
DD2
d2
6.5 mm
T
3.5 mm
HH
h
2 mm
H
18.5 mm
AL
容许负载(kg)
10
RT
额定扭矩
0~4.9 N·m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型