LD03MC-L36
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_hinge
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_hinge/ld03mc_asmatab.prj},{NB=LD03MC-L36},{SC=LD03MC},{TOM=SUS304},{ST=-},{L=36},{W=48},{F1=20.0},{F2=36},{DD1=8.6},{DD2=5.5},{T=2},{H=8},{AL=6},{INFOTEXT=website},{PPATH=ld03mc/ld03mc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD03MC - Flat butterfly hinge - economical - tapered hole
Bill of material
LD03MC-L36
CNSORDERNO
LD03MC-L36
LD03MC-L36
SC
Serial code
LD03MC
TOM
texture of material
SUS304
ST
surface treatment
-
L
36
36
mm
W
48
48
mm
F1
20.0
20.0
mm
F2
36
36
mm
DD1
d1
8.6
mm
DD2
d2
5.5
mm
T
2
mm
H
8
mm
AL
Allowable load(kg)
6
6
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LD22_23_24 - Stainless steel butterfly hinge·adjustable elastic square/limi...
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청