Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD03LC - 平型蝶形铰链-不锈钢经济型·锥孔型
明细表
LD03LC-L37
CNSORDERNO
型号
LD03LC-L37
SC
系列码
LD03LC
TOM
材质
SUS304
ST
表面处理
-
L
L[mm]
37
L1
L1[mm]
41
W
W[mm]
35
F1
F1[mm]
22.500
F2
F2[mm]
23
DD1
d1[mm]
8
DD2
d2[mm]
5.200
T
2.000 mm
H
H[mm]
9
AL
容许负载(kg)
5
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型