Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD03KC - 平型蝶形铰链-不锈钢经济型·通孔型
明细表
LD03KC-L50
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LD03KC
TOM
材质
SUS304
ST
表面处理
抛光
SHAPE
形状
L
L[mm]
W
W[mm]
32
F1
F1[mm]
F2
F2[mm]
20
DD
d[mm]
3.4
T
1.5 mm
H
H[mm]
6.3
AL
容许负载(kg)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型