LB47PB-L147
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb47p.prj},{NB=LB47PB-L147},{SC=LB47PB},{TYPE=External type - with cover},{MAT1=PA6+GF30},{MAT2=PA6},{ST1=Black matte},{ST2=black},{L=147},{B=29},{H=50.5},{D=38},{HH=30},{H1=3},{H2=9},{DD=6},{DD1=11},{P1=19},{P2=9},{CKZL=0.07},{INFOTEXT=website},{L1=13.22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB47P - Cantilever type handle - external type - with cover type
Bill of material
LB47PB-L147
CNSORDERNO
LB47PB-L147
LB47PB-L147
SC
Series code
LB47PB
LB47PB
TYPE
type
External type - with cover
MAT1
Handle material
PA6+GF30
PA6+GF30
MAT2
Cover end material
PA6
ST1
Handle surface treatment/color
Black matte
Black matte
ST2
Surface treatment/color of cover end
black
black
L
147
147
mm
B
29
29
mm
H
50.5
50.5
mm
D
38
38
mm
HH
h
30
30
mm
H1
h1
3
3
mm
H2
h2
9
9
mm
DD
d
6
6
mm
DD1
d1
11
11
mm
P1
19
19
mm
P2
9
9
mm
CKZL
Reference weight
0.07
0.07
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청