Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB43L - Triangle handle
Bill of material
LB43LM-L60
CNSORDERNO
SC
Series code
TYPE
type
Triangle handle - interior type
MQ
material quality
ABS
COLOUR
colour
L
60 mm
L1
50 mm
L2
70 mm
H
21 mm
A
30 mm
AA
a
12 mm
CKZL
Reference weight
0.012
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés