LB38BA-L93
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb38ba.prj},{NB=LB38BA-L93},{SC=LB38BA},{TYPE=Internal and external installation type - arc type with cover},{MQ=PA6+GF30},{COLOUR=black},{ANNEX=Equipped with 2 covers},{L=93},{L1=119},{A=21.3},{W=25.0},{D=6.5},{S=10.5},{H=42},{B=8.5},{CKZL=0.04},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB38BA - 椭圆形拉手-内外装型-弧型带盖型
明细表
LB38BA-L93
CNSORDERNO
型号
LB38BA-L93
LB38BA-L93
SC
系列码
LB38BA
TYPE
类型
内外装型·弧型带盖型
MQ
材质
PA6+GF30
COLOUR
颜色
黑色
ANNEX
附件
配2个罩盖
L
93
93
mm
L1
119
119
mm
A
21.3
21.3
mm
W
25.0
25.0
mm
D
d
6.5
6.5
mm
S
10.5
10.5
mm
H
42
42
mm
B
8.5
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.04
0.04
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求