Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB35CH - 角型拉手-带安装板斜拉型-内装型
明细表
LB35CH-L100
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LB35CH
TYPE
类型
内装型·带安装板斜拉型
MAT1
手柄部材质
A6063
MAT2
安装板材质
A6063
ST1
拉手表面材料
本色阳极氧化
ST2
安装板表面处理
本色阳极氧化
L
mm
L1
mm
A
40 mm
D
10 mm
H
47 mm
LF
Lf
13 mm
M
M5 mm
E
安装尺寸E
mm
F
安装尺寸F
mm
G
安装尺寸G
mm
W
安装尺寸W
16 mm
T
安装尺寸T
3.2 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.05
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型