LB23KL-L105
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb23k_asmtab.prj},{NB=LB23KL-L105},{SC=LB23KL},{TYPE=Interior type - with ventilation holes},{MAT1=ABS},{MAT2=SUS304},{ST1=black},{ST2=wire drawing},{L=105},{RP=},{APT=18~25},{SA=Cross recessed countersunk head tapping screws 2 types (without groove) 4 × 20 (stainless steel)},{RW=0.04},{INFOTEXT=website},{CL=0.00,0.00,0.00,0.00},{PPATH=lb23k/assemblies/lb23k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB23K - Suggested handle - with ventilation hole type - interior type
Bill of material
LB23KL-L105
CNSORDERNO
LB23KL-L105
LB23KL-L105
SC
Series code
LB23KL
LB23KL
TYPE
type
Interior type - with ventilation holes
MAT1
Bottom shell material
ABS
MAT2
Panel material
SUS304
ST1
Bottom Shell Surface Treatment/Color
black
black
ST2
Panel surface treatment/color
wire drawing
L
105
mm
RP
Rubber pad
No specification: without rubber pad
Y:With rubber pad
No specification: without rubber pad
Y:With rubber pad
APT
Applicable plate thickness
18~25
mm
SA
Standard accessories
Cross recessed countersunk head tapping screws 2 types (without groove) 4 × 20 (stainless steel)
RW
Reference weight
0.04
kg/pcs
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청