LB23HF-L90
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb23h.prj},{NB=LB23HF-L90},{SC=LB23HF},{TYPE=Standard type},{BS=plane},{MH=2 external threads},{MQ=SUS304},{ST=Mirror polishing},{L=90},{RP=},{S=58.0},{W=60},{F=28},{H=15},{HH=10},{T=1.8},{M=M4},{MM=4},{P=74},{W1=45},{L1=61},{RW=0.03},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB23H - Implied handle - double threaded fixed type - built-in type
Bill of material
LB23HF-L90
CNSORDERNO
LB23HF-L90
LB23HF-L90
SC
Series code
LB23HF
LB23HF
TYPE
type
Standard type
BS
Back shape
plane
MH
Mounting Hole
2 external threads
MQ
material quality
SUS304
ST
Surface Treatment
Mirror polishing
Mirror polishing
L
90
90
mm
RP
Rubber pad
No designation (without rubber pad)
Y(with rubber pad)
No designation (without rubber pad)
Y(with rubber pad)
S
58.0
58.0
mm
W
60
mm
F
28
mm
H
15
mm
HH
h
10
10
mm
T
1.8
1.8
mm
M
M4
M4
P
Opening size P
74
74
mm
W1
Opening size W1
45
45
mm
L1
Opening size L1
61
61
mm
RW
Reference weight
0.03
0.03
kg/pcs
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LB22LF_PF - Concealed handle - standard - exterior design
HEFA
14.06.2024
LB30AW - Concealed handle - with bottom shell type - built-in type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청