LB21CE-L88
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb21ce.prj},{NB=LB21CE-L88},{SC=LB21CE},{TYPE=Gasketed type},{MQ=ZDC},{ST=Sandblasting chrome plating},{L=88},{L1=74},{W=18},{J=10},{S=53},{H=29},{H1=32},{H2=23},{T=2.2},{B=15},{A=60},{ADPT=1.8},{RW=0.06},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB21CE - 旋转型拉手-带垫片型-内装型
明细表
LB21CE-L88
CNSORDERNO
型号
LB21CE-L88
LB21CE-L88
SC
系列码
LB21CE
TYPE
类型
带垫片型
MQ
材质
ZDC
ST
表面处理
喷砂镀铬
L
88
88
mm
L1
74
74
mm
W
18
18
mm
J
10
10
mm
S
53
53
mm
H
29
29
mm
H1
32
32
mm
H2
23
23
mm
T
2.2
2.2
mm
B
b
15
15
mm
A
a
60
60
mm
ADPT
适用门板厚度
1.8
1.8
mm
RW
参考重量
0.06
0.06
kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求