Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB17F - Circular handle - internal and external installation type
Bill of material
LB17FF-L120
CNSORDERNO
SC
Series code
TYPE
type
Internal and external installation type
MQ
material quality
ST
Surface Treatment
L
mm
L2
mm
D
10 mm
L1
mm
H
42 mm
A
16 mm
T
5 mm
M
M5 mm
DD
d
5.4 mm
DD1
d1
10.5 mm
INFOTEXT
website
RW
Reference weight
kg/pcs
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)