Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB17F - 圆形拉手-内外安装型
明细表
LB17FF-L120
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
内外安装型
MQ
材质
ST
表面处理
L
mm
L2
mm
D
10 mm
L1
mm
H
42 mm
A
16 mm
T
5 mm
M
M5 mm
DD
d
5.4 mm
DD1
d1
10.5 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
RW
参考重量
kg/pcs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型