LB12GS-L100
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb12gs.prj},{NB=LB12GS-L100},{SC=LB12GS},{TYPE=Oblique angle with cover type},{MQ=ZDC},{ST=chromate treatment},{ANNEX=Attached with 2 covers},{L=100},{L1=125},{D=6.2},{D1=12.3},{H=40},{A=16},{B=10},{RW=0.16},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB12GS - Square handle - angled cover type - exterior type
Bill of material
LB12GS-L100
CNSORDERNO
LB12GS-L100
LB12GS-L100
SC
Series code
LB12GS
TYPE
type
Oblique angle with cover type
MQ
material quality
ZDC
ST
Surface Treatment
chromate treatment
ANNEX
annex
Attached with 2 covers
L
100
100
mm
L1
125
125
mm
D
d
6.2
mm
D1
d1
12.3
mm
H
40
mm
A
16
mm
B
10
mm
RW
Reference weight
0.16
0.16
kg/pcs
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청