Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB12GS - Square handle - angled cover type - exterior type
Bill of material
LB12GS-L100
CNSORDERNO
SC
Series code
LB12GS
TYPE
type
Oblique angle with cover type
MQ
material quality
ZDC
ST
Surface Treatment
chromate treatment
ANNEX
annex
Attached with 2 covers
L
mm
L1
mm
D
d
6.2 mm
D1
d1
12.3 mm
H
40 mm
A
16 mm
B
10 mm
RW
Reference weight
kg/pcs
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)