LB10AU-L90
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponents_handle
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb10au.prj},{NB=LB10AU-L90},{SC=LB10AU},{TOM=ABS+PC},{COLOUR=black},{L=90.000},{W=44},{A=63},{B=23.000},{H=26.000},{T=3.000},{L1=67},{W1A=34.500},{W1B=35.300},{W1C=36},{INFOTEXT=website},{XXX1=34.500},{XXX2=3.000},{XXX3=7.640},{XXX4=5.030},{XXX5=5.370},{XXX6=8.680},{YYY1=15.000},{YYY2=6.140},{YYY3=1.780},{RRR1=3.000},{RRR2=8.000},{RRR3=26.000},{ZZZ1=66.000},{XXX7=14.380},{XXX8=15.600},{YYY4=3.550},{RRR4=36.000},{RRR5=20.000},{YYY5=10.830},{XXXX1=7.050},{RRRR1=24.000},{YYY6=14.500},{YYY7=10.000},{XXX9=2.250},{ZZZ2=8.000},{ZZZ3=35.000},{RRR6=0.200},{ZZZ4=15.000},{YYY8=14.200},{YYY9=4.600},{XXX10=0.510},{XXX11=0.120},{YYY10=0.200},{RRR7=22.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB10AU - Embedded handle - Standard - Direct Mount
Bill of material
LB10AU-L90
CNSORDERNO
LB10AU-L90
LB10AU-L90
SC
Serial code
LB10AU
TOM
texture of material
ABS+PC
COLOUR
black
L
l
90.000
90.000
W
w
44
44
A
63
63
B
b
23.000
23.000
H
h
26.000
26.000
T
3.000
3.000
L1
l1
67
67
W1A
Applicable plate thickness: 0.8 ~ 1.2
34.500
34.500
W1B
Applicable plate thickness: 1.4 ~ 1.8
35.300
35.300
W1C
Applicable plate thickness 2 ~ 2.4
36
36
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청