Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LA08QB-QA - Profile general accessories - aluminum alloy hinge · taper pass
Bill of material
LA08QB-Z-3647
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
texture_of_material
A6063-T5
SUR
surface_treatment
LX
type
Z
GG
Specifications
W
36.0 mm
L
47.0 mm
P
28.0 mm
S
21.0 mm
T
3.8 mm
LS
bolt
J4GAS4-L12
LSSL
Number of bolts
4
FZ
load
100
ZL
weight
30.0 g/pcs
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HEFA
    LA08RB-RA - Profile general accessories - aluminum alloy hinge · waist hole type
    HEFA
    PRF - Planetary reducer PRF series
    HEFA
    P3M
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen