Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LA05EC_1 - slide rail cushion block
Bill of material
LA05EC-01-612-L50
CNSORDERNO
cnsorderno
LA05EC-01-612-L50
SC
Serial code
LA05EC
TM
texture of material
A6063-T5
ST
surface treatment
Flat light oxidation
PT
Profile type
01
SP
Specifications
612
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
WE
weight
70.0 g/m
INFOTEXT
Official website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей