Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LA02AC_AD - 20 profile
Bill of material
LA02AC-6-4060Z-L50
CNSORDERNO
cnsorderno
SC
Serial code
TM
texture of material
A6063-T5
ST
surface treatment
SWT
Slot width type
6
SP
Specifications
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
SS
Section size
WE
weight
kg/m
SA
Sectional area
mm^2
LX
Section moment of inertia
mm^4
LY
Section moment of inertia
mm^4
WX
Modulus of flexural section
mm^3
WY
Modulus of flexural section
mm^3
CP
Chasing processing
INFOTEXT
Official website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    HEFA
    LA03FP_FJ - Cast corner groove connector
    HEFA
    40_LA03LC_ML - Corner slot connector / in slot connector
    HEFA
    LA03BC - Extrusion angle seat
    HEFA
    LA03AC - Die cast corner seat
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей