Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LA02 - Mechanical guardrail-40 series mechanical guardrail profile
Bill of material
LA02CC-10-4040HL-L50
CNSORDERNO
CODE
Code
LA02CC
CODE1
Slot width type
10
TYPE
texture_of_material
A6063-T5
SUR
surface_treatment
Sandblasting_oxidation
GGJ
Specifications
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
X
Section_size
A
weight
kg/m
S
Sectional_area
mm^2
LX
Section_moment_of_inertia
mm^4
LY
Section_moment_of_inertia
mm^4
WX
Modulus_of_flexural_section
mm^4
WY
Modulus_of_flexural_section
mm^4
ZJG
Follow up processing
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HEFA
    LA07KZ - Mechanical guard rail - feet
    HEFA
    LA07BG - Mechanical fence - wire mesh
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés