LA01DC-6-8516-L50
HEFA
34-铝合金型材/配件
通用型材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/generalprofile/la01dc_1.prj},{NB=LA01DC-6-8516-L50},{SC=LA01DC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{SWT=6},{SWT1=6.0},{SP=8516},{L=50},{WWW1=8.5},{WWW2=16},{WE=0.23},{SA=83.76},{LX1=0.06},{LY2=0.25},{WX=70.7},{WY=505.26},{INFOTEXT=Official website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LA01DC_1 - 10 系列
明细表
LA01DC-6-8516-L50
CNSORDERNO
型号
LA01DC-6-8516-L50
LA01DC-6-8516-L50
SC
系列码
LA01DC
TM
材质
A6063-T5
ST
表面处理
喷砂氧化
SWT
槽宽类型
6
6
SP
规格
8516
8516
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
SS
截面尺寸
8.5x16
8.5x16
WE
重量
0.23
0.23
kg/m
SA
截面积
83.76
83.76
mm^2
LX
截面惯性矩
0.06x10^4
0.06x10^4
mm^4
LY
截面惯性矩
0.25x10^4
0.25x10^4
mm^4
WX
抗弯截面模数
70.7
70.7
mm^3
WY
抗弯截面模数
505.26
505.26
mm^3
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XC_Q8 - 斜齿精铣齿条(高频)-Q8级
HEFA
01.06.2024
CD40 - 链条导向件-带C型槽钢型-无孔型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求