Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK20A - Guide shaft support - T-type, open type - thickened type
Bill of material
GK20AF-D8-H10
CNSORDERNO
CODE
Code
MAT
Material_(international)
45
MAT1
Material_(solar)
S45C
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
H
mm
L
48 mm
H1
28 mm
B
15.0 mm
S
6.0 mm
W
24 mm
L1
36 mm
DD
d
6.6 mm
E
11 mm
DD2
d2
6.6 mm
DD1
d1
11.0 mm
V
6.5 mm
BB
b
2.0 mm
M
M6 Through hole
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    HEFA
    GK21A - Guide shaft support - T-type stop screw type - thickened type
    HEFA
    GK20B - Guide shaft support - T-type open type - standard type
    HEFA
    S5M - Toothed idler with rib
    HEFA
    GK24H - Guide shaft support - cast type · T type
    HEFA
    S5M
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)