Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK03 - Guide shaft support - stop screw - long guide type
Bill of material
GK03FF-D12
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.018/0 mm
T1
2.0 mm
L
29 mm
D1
16 mm
H
36 mm
T
6.0 mm
G
15 mm
P
26 mm
K
28 mm
W
21 mm
P1
26 mm
F
0 mm
DD
d
4.5 mm
M
M4
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD