Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GB30_LA02BE_11 - 30 profile
Bill of material
LA02BE-6-3030B-L50
CNSORDERNO
cnsorderno
SC
Serial code
LA02BE
TM
texture of material
A6063-T5
ST
surface treatment
Sandblasting electrophoresis
SWT
Slot width type
6
SP
Specifications
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
SS
Section size
WE
weight
kg/m
SA
Sectional area
mm^2
LX
Section moment of inertia
mm^4
LY
Section moment of inertia
mm^4
WX
Modulus of flexural section
mm^3
WY
Modulus of flexural section
mm^3
CP
Chasing processing
INFOTEXT
Official website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей