Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CF06CA - PI board - standard grade
Bill of material
CF06CA-A300-B300-T6
CNSORDERNO
CF06CA-A300-B300-T6
SC
serials
CF06CA
TYPE
PI board · domestic · standard level
JG
Processing method
Circular saw cutting
MAT
material
Polyetherimide
COLOUR
colour
Tan
OP
Operating ambient temperature
-240~350℃
A
300 mm
B
300 mm
AB
A/B tolerance
0~5 mm
T
mm
TT
T tolerance
0~1 mm
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés