CE55AA-4020-M8
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce55aa_ca.prj},{NB=CE55AA-4020-M8},{SC=CE55AA},{TYPE=One end external thread/economy type/cylindrical type},{RBM=Natural rubber},{MMP=S45C},{RH=Shaw A60 °},{ST=Galvanization},{SP=4020},{M=M8},{MM=8},{D=40},{H=20},{L=23},{OL=48},{OCR=2.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE55AA_CA - Rubber shock absorber - one end external thread
Bill of material
CE55AA-4020-M8
CNSORDERNO
CE55AA-4020-M8
CE55AA-4020-M8
SC
Series code
CE55AA
CE55AA
TYPE
type
One end external thread/economy type/cylindrical type
One end external thread/economy type/cylindrical type
RBM
Rubber body material
Natural rubber
MMP
Material of metal parts
S45C
RH
Rubber hardness
Shaw A60 °
ST
Surface Treatment
Galvanization
SP
Specifications
4020
4020
M
M8
M8
D
40
40
mm
H
20
20
mm
L
23
23
mm
OL
Optimal load
48
48
kg
OCR
optimum compression ratio
2.0
2.0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE63 - Silicone shock absorber seat - external threads at both ends - light...
HEFA
01.06.2024
CE52AA_BA - Rubber shock absorber - one end external thread and one end int...
HEFA
01.06.2024
CE53AA_BA - Rubber shock absorbers - internal threads at both ends
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청