피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
中文
English
CE11BA-D8-H8
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce11ba.prj},{NB=CE11BA-D8-H8},{SC=CE11BA},{TYPE=Ordinary/front hemispherical/non perforated},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A85},{COLOUR=natural color},{D=8.0},{H=8.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE11BA - Polyurethane shock absorber material - front hemispherical type - non porous type
Bill of material
CE11BA-D8-H8
CNSORDERNO
CE11BA-D8-H8
SC
Series code
CE11BA
TYPE
type
Ordinary/front hemispherical/non perforated
MQ
Material quality
polyurethane
HA
Hardness
Shaw A85
COLOUR
colour
natural color
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
TD
Tolerance of D
±0.2
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE57BDE - Rubber shock absorber seat - one end external thread and one end ...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청