Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd53bd-802 - Steel flat top chain, 802 series, chain, direct type
Bill of material
CD53BD-802-K750-1
CNSORDERNO
SC
Serial code
CD53BD
TYPE
type
802
MT
material
Cold-rolled austenitic stainless steel
SE
series
802
SPE
specification
N
number of section
PITCH
pitch
38.1 mm
L
Plate width L
mm
LOAD
working load
6400 N
TS
tensile strength
16000 N
WEIGHT
weight
kg/m
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей