Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
cd53ba-1060 - 塑料平顶链·1060系列·链条·侧弯型
明细表
CD53BA-1060-K300-1
CNSORDERNO
CD53BA-1060-K300-1
SC
系列码
CD53BA
TYPE
类型
1060系列·重型
MT
材质(链板)
POM
MT2
材质(销轴)
不锈钢
SE
系列
1060
SPE
规格
K300
N
节数
P
节距
25.4 mm
L
链板宽度 L
83.8 mm
LOAD
工作载荷
1890 N
R
最小转弯半径 R
500 mm
BR
反向弯曲
130 mm
WEIGHT
重量
1.91 kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型