Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
cd53ba - 塑料平顶链·821系列·直输型
明细表
CD53BA-821-K750-1
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
CD53BA
TYPE
类型
821系列·双铰链
MT
材质(链板)
POM
MT2
材质(销轴)
不锈钢
SE
系列
821
SPE
规格
N
节数
P
节距
38.1 mm
L
链板宽度 L
mm
LOAD
工作载荷
2680 N
RB
反向弯曲
50 mm
WEIGHT
重量
kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型