Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-812 - Steel flat top chain, direct type, 812 series, sprocket
Bill of material
CD53AP-812-21-D25
CNSORDERNO
SC
Serial code
CD53AP
TYPE
type
"812 series sprockets"
MT
material
Nylon PA6
SE
series
812 mm
Z
number of teeth
D
Shaft bore diameter D
mm
P
pitch
19.05 mm
DP
Indexing circle diameter DP
mm
DO
Diameter of the tooth top circle Do
mm
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés