Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd44h_z - Chain guide, flanged type
Bill of material
CD44HU-60-2000
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
MATERIAL
material guide
Ultra-high molecular weight polyethylene
MATERIAL2
material C-channel steel
SE
series
L
2000 mm
K
K number of hole
10
P
P distance
200 mm
A
mm
H
h
mm
C
30 mm
D
24 mm
E
mm
F
mm
G
mm
HH
H
mm
W
52 mm
Y
47 mm
INFOTEXT
webstie
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen