CD35BU-35
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd35be_bu_ze.prj},{NB=CD35BU-35},{SC=CD35BU},{TYPE=Standard},{TM=stainless steel},{AS=35},{CN=06C},{P=9.525},{L1=7.600},{L2=1.150},{L=13.300},{D2=3.600},{INFOTEXT=website},{D=7.810},{DX=17.500},{X1=0.850},{LX=0.575}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD35BE_BU_ZE - Chain joint · full buckle type
Bill of material
CD35BU-35
CNSORDERNO
CD35BU-35
CD35BU-35
SC
Series code
CD35BU
CD35BU
TYPE
type
Standard
Standard
TM
texture of material
stainless steel
stainless steel
AS
Applicable series
35
35
CN
ISO Chain number
06C
06C
P
Pitch P
9.525
9.525
mm
L1
Inner height of inner section L1
7.600
7.600
mm
L2
Chain plate thickness L2
1.150
1.150
mm
L
Pin length L
13.300
13.300
mm
D2
Pin shaft outer diameter D2
3.600
3.600
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD34BE_BU_ZE - Chain joint · half buckle type
HEFA
29.04.2024
CD30PE_PU - Chain · standard type · 06B/08B/10B/12B series
HEFA
29.04.2024
CD30C - 40 series chain
HEFA
29.04.2024
CD30E - 60 series chain
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청