Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30F_CD31F - 80 series chain
Bill of material
CD30FE-80-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
SERIES
series
80
SE
serial
80 series(16A)
TYPE
type
MAT
texture of material
P
Pitch
25.4 mm
JS
Number of sections
HH
h
15.88 mm
D1
15.88 mm
C
mm
B1
mm
B2
mm
D2
7.94 mm
W1
mm
W2
mm
H
mm
F1
20.83 mm
F2
24.13 mm
ATS
Average tensile strength
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)