Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30D - 50 series chain
Bill of material
CD30DE-50-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
SERIES
series
50
SE
serial
50 serial(10A)
TYPE
type
MAT
mat
P
Pitch
15.875 mm
JS
Number of sections
HH
h
9.52 mm
D1
10.16 mm
C
mm
B1
mm
B2
mm
D2
5.09 mm
W1
mm
W2
mm
H
mm
F1
13.02 mm
F2
15.08 mm
ATS
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HEFA
    CD34BE_BU_ZE - Chain joint · half buckle type
    HEFA
    CD30F_CD31F - 80 series chain
    HEFA
    CD30E - 60 series chain
    HEFA
    CD30B - 35 series chain
    HEFA
    CD30PE_PU - Chain · standard type · 06B/08B/10B/12B series
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés