Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30C - 40 series chain
Bill of material
CD30CE-40-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
SERIES
series
40
SE
serial
40 series(08A)
MAT
texture of material
P
Pitch
12.7 mm
JS
Number of sections
HH
h
7.92 mm
D1
7.92 mm
C
8.13 mm
B1
10.23 mm
B2
10.23 mm
D2
3.98 mm
W1
1.49 mm
W2
1.49 mm
H
11.17 mm
F1
10.41 mm
F2
12.07 mm
AST
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HEFA
    CD30E - 60 series chain
    HEFA
    CD30F_CD31F - 80 series chain
    HEFA
    CD30D - 50 series chain
    HEFA
    CD24DF_DU - Multiply chain idler (driven wheel)
    HEFA
    CD21C - Sprocket / chain 40 series
    HEFA
    CD24AF - Double speed sprocket
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés