Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30C - 40系列链条
明细表
CD30CE-40-4
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
SERIES
系列
40
SE
系列
40系列(08A)
MAT
材质
P
节距
12.7 mm
JS
节数
HH
内节内高h
7.92 mm
D1
套筒D1
7.92 mm
C
销轴C
8.13 mm
B1
销轴B1
10.23 mm
B2
销轴B2
10.23 mm
D2
链节D2
3.98 mm
W1
链节W1
1.49 mm
W2
链节W2
1.49 mm
H
链节H
11.17 mm
F1
链节F1
10.41 mm
F2
链节F2
12.07 mm
AST
平均拉伸强度(kN)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    CD30E - 60系列链条
    HEFA
    CD30F_CD31F - 80系列链条
    HEFA
    CD30D - 50系列链条
    HEFA
    CD24DF_DU - 倍数链惰轮(从动轮)
    HEFA
    CD21C - 链轮/链条-40系列
    HEFA
    CD24AF - 倍速链轮
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型