CD25CF-40-20
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd25cf_cu.prj},{NB=CD25CF-40-20},{SC=CD25CF},{TYPE=Double-sided bearing type},{SE=40},{Z=20},{DO=88},{DP=81.18},{DH=36},{HD=67.0},{W=25},{T=7.2},{SC1=CAA6905ZZ},{DD=25},{D=42},{B=9},{KN=7.05},{KN2=5.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd25c/assemblies/cd25cf_cu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD25C - Sprocket idler pulley and double-sided bearing type
Bill of material
CD25CF-40-20
CNSORDERNO
CD25CF-40-20
CD25CF-40-20
SC
Serial code
CD25CF
CD25CU
CD25CF
CD25CU
TYPE
type
Double-sided bearing type
MATERIAL
material body
S45C
MATERIAL1
material bearing
steel
HT
heat treatment
High frequencies in the teeth
ST
surface treatment
blacking
SE
series
40
40
mm
Z
Number of teeth
20
20
DO
Do
88
88
mm
DP
Dp
81.18
81.18
mm
DH
dh
36
36
mm
HD
Wheel HD
67.0
67.0
mm
W
Wheel W
25
25
mm
T
7.2
7.2
mm
S
0.0
0.0
mm
GD
0
0
mm
ZC
Bearing type × quantity
CAA6905ZZ×2
CAA6905ZZ×2
DD
Bearing size d
25
25
mm
D
Bearing size D
42
42
mm
B
Bearing size b
9
9
mm
KN
dynamic rated load steel
7.05
7.05
Kn
KN2
dynamic rated load stainless steel
5.6
5.6
Kn
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD23 - Idler sprocket
HEFA
29.04.2024
CD21A - Sprocket / chain 25 series
HEFA
29.04.2024
CD21B - Sprocket / chain 35 series
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청