CC48BG-W10-L0.5(1414)
HEFA
4-flat_belt_round_belt
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc48_asmtab.prj},{NB=CC48BG-W10-L0.5(1414)},{SC=CC48BG},{UT=Photovoltaic},{MQ=PU},{SEC=green},{BFC=black},{FC1=0.6},{FC2=0.6},{TT=1.10},{MWD=Ø14},{MWD1=14},{FW=0.60},{CT=-20~+60},{AN=Anti static},{W=10},{L=0.500},{D=14},{D1=14},{INFOTEXT=website},{PPATH=cc48/assemblies/cc48_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CC48 - Flat belt - for photovoltaic purposes
Bill of material
CC48BG-W10-L0.5(1414)
CNSORDERNO
CC48BG-W10-L0.5
CC48BG-W10-L0.5
SC
Series code
CC48BG
CC48BG
UT
use to
Photovoltaic
MQ
material quality
PU
SEC
surface color
green
green
BFC
Back facing color
black
black
FC1
Friction coefficient of top facing steel plate
0.6
0.6
FC2
Friction coefficient of bottom facing steel plate
0.6
0.6
TT
Total thickness
1.10
1.10
mm
TB
Body tolerance
±0.2
±0.2
mm
LT
Lap tolerance
-0.2~+0.5
-0.2~+0.5
mm
TTJ
Tooth joint tolerance
±0.3
±0.3
mm
MWD
Minimum wheel diameter
Ø14
Ø14
mm
FW
FW value at 1% elongation
0.60
0.60
CT
Continuous use temperature
-20~+60
-20~+60
°C
AN
antistatic
Anti static
Anti static
W
belt width
mm
값 입력 W
belt width
mm
cm
inch
ft
확인
TW
width tolerance
±1
mm
L
perimeter
m
TL
length tolerance
±15
mm
CD
Center distance
228.020
228.020
mm
D
Diameter of driving wheel
mm
값 입력 D
Diameter of driving wheel
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Diameter of driven wheel
mm
값 입력 D1
Diameter of driven wheel
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CC40 - Flat belt - general use
HEFA
29.04.2024
CC45 - Flat belt - for anti-static use
HEFA
29.04.2024
CC43 - Flat belt - seamless type
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청