CC44BG-W10-L0.5(66)
HEFA
4-flat_belt_round_belt
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc44.prj},{NB=CC44BG-W10-L0.5(66)},{SC=CC44BG},{UT=For food transportation},{PR=domestic},{CS1=PU},{CS2=Honed},{CS3=blue},{CS4=0.3~0.4},{RS1=polyester fabric},{RS2=Cloth},{FL=1},{TT=0.8},{WEIGHT=0.8},{MWD=Ø6},{MWD1=6},{MWD2=100},{AS=4.0},{CT=-20~80},{AGB=√},{LD=√},{W=10},{L=0.500},{D=6},{D1=6},{PU=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CC44 - Flat belt - for food use
Bill of material
CC44BG-W10-L0.5(66)
CNSORDERNO
CC44BG-W10-L0.5
CC44BG-W10-L0.5
SC
Series code
CC44BG
CC44BG
UT
use to
For food transportation
PR
producer
domestic
domestic
CS1
Material of conveying surface
PU
PU
CS2
Conveying surface texture
Honed
Honed
CS3
Color of conveying surface
blue
blue
CS4
Friction coefficient of conveying surface
0.3~0.4
0.3~0.4
RS1
Roller surface material
polyester fabric
RS2
Roller surface texture
Cloth
FL
fabric layers
1
1
TT
Total thickness
0.8
0.8
TB
Body tolerance
±0.1
±0.1
mm
LAP
lap
-0.2~+0.7
-0.2~+0.7
mm
TJ
toe joint
±0.2
±0.2
mm
WEIGHT
weight
0.8
0.8
kg/m^2
MWD
Minimum wheel diameter
Ø6
Ø6
AS
Allowable stress
4.0
4.0
kg/cm
CT
Continuous use temperature
-20~80
-20~80
°C
AGB
Adding guide bars to the inner circumference
√
LD
Laser drilling
√
√
W
belt width
mm
값 입력 W
belt width
mm
cm
inch
ft
확인
TW
width tolerance
±1
mm
L
perimeter
m
TL1
Tolerance on length of guide bars
±15
mm
TL2
Without guide bar tolerance
±10
mm
CD
Center distance
240.580
240.580
D
Diameter of driving wheel
mm
값 입력 D
Diameter of driving wheel
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Diameter of driven wheel
mm
값 입력 D1
Diameter of driven wheel
mm
cm
inch
ft
확인
PU
Add PU anti deviation guide strip
nothing
nothing
BB
Bottom width
0
mm
H
h
0
mm
MPD
Minimum pulley diameter
0
mm
X
Recommended roller size
0
mm
Y
Recommended roller size
0
mm
Z
Recommended roller size
0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CC45 - Flat belt - for anti-static use
HEFA
29.04.2024
CC42 - Flat belt - for tilting
HEFA
29.04.2024
CC40 - Flat belt - general use
HEFA
29.04.2024
PD02AA_PX - AC asynchronous motor+parallel reducer
HEFA
29.04.2024
CC48 - Flat belt - for photovoltaic purposes
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청