CC40AQ-W20-L0.5(6060)
HEFA
4-flat_belt_round_belt
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc40.prj},{NB=CC40AQ-W20-L0.5(6060)},{SC=CC40AQ},{UT=General use},{PR=domestic},{CS1=PVC},{CS2=Honed},{CS3=black},{CS4=0.5~0.6},{RS1=polyester fabric},{RS2=Cloth},{FL=2},{TT=3.0},{WEIGHT=3.30},{MWD=Ø60},{MWD1=60},{MWD2=100},{AS=10.0},{CT=-15~80},{AGB=√},{LD=√},{W=20},{L=0.500},{D=60},{D1=60},{PVC=},{PU=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CC40 - Flat belt - general use
Bill of material
CC40AQ-W20-L0.5(6060)
CNSORDERNO
CC40AQ-W20-L0.5
CC40AQ-W20-L0.5
SC
Series code
CC40AQ
CC40AQ
UT
use to
General use
PR
producer
domestic
CS1
Material of conveying surface
PVC
PVC
CS2
Conveying surface texture
Honed
Honed
CS3
Color of conveying surface
black
black
CS4
Friction coefficient of conveying surface
0.5~0.6
0.5~0.6
RS1
Roller surface material
polyester fabric
RS2
Roller surface texture
Cloth
FL
fabric layers
2
2
TT
Total thickness
3.0
3.0
TTJ
Tooth joint tolerance
±0.3
±0.3
WEIGHT
weight
3.30
3.30
kg/m^2
MWD
Minimum wheel diameter
Ø60
Ø60
AS
Allowable stress
10.0
10.0
kg/cm
CT
Continuous use temperature
-15~80
-15~80
°C
AGB
Adding guide bars to the inner circumference
√
LD
Laser drilling
√
W
belt width
mm
값 입력 W
belt width
mm
cm
inch
ft
확인
TW
width tolerance
±1
L
perimeter
m
TL
length tolerance
±15
CD
Center distance
155.800
155.800
D
Diameter of driving wheel
mm
값 입력 D
Diameter of driving wheel
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Diameter of driven wheel
mm
값 입력 D1
Diameter of driven wheel
mm
cm
inch
ft
확인
PVC
Add PVC anti deviation guide strip
nothing
nothing
PU
Add PU anti deviation guide strip
nothing
nothing
BB
Bottom width
0
mm
H
h
0
mm
MPD
Minimum pulley diameter
0
mm
X
Recommended roller size
0
mm
Y
Recommended roller size
0
mm
Z
Recommended roller size
0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TPYK - Polyurethane open timing belt
HEFA
29.04.2024
TJJAW - jincouxing
HEFA
29.04.2024
CC42 - Flat belt - for tilting
HEFA
29.04.2024
CC41 - Flat belt - for sliding
HEFA
29.04.2024
PD02AA_PX - AC asynchronous motor+parallel reducer
HEFA
29.04.2024
CC45 - Flat belt - for anti-static use
HEFA
29.04.2024
CC43 - Flat belt - seamless type
HEFA
29.04.2024
TPYJ-SSX - Anti static polyurethane connecting tape
HEFA
29.04.2024
CC44 - Flat belt - for food use
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청