Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB33CB - Steel Ball Roller Assembly - Airflow Upfloating
Bill of material
CB33CB-5
CNSORDERNO
SC
Serial code
CB33CB
TYPE
Type
Airflow floating type
MAT
Frame material
A6061
MAT1
Material body
S45C
MAT2
Main ball material
SUS440C
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
SUR
Frame surface treatment
Anodization
SUR1
Main surface treatment
nickeling
SPE
specifications
GL
Number of rollers
mm
DD
d Steel ball diameter
19.05 mm
L
mm
H1
mm
H2
mm
FZ
Load resistance N
FZ1
Load resistance range (N)
MPA1
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.4MPa
294(30)
MPA2
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.5MPa
382(39)
MPA3
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.6MPa
470(48)
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés