Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB33CB - Steel Ball Roller Assembly - Airflow Upfloating
Bill of material
CB33CB-5
CNSORDERNO
SC
Serial code
CB33CB
TYPE
Type
Airflow floating type
MAT
Frame material
A6061
MAT1
Material body
S45C
MAT2
Main ball material
SUS440C
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
SUR
Frame surface treatment
Anodization
SUR1
Main surface treatment
nickeling
SPE
specifications
GL
Number of rollers
mm
DD
d Steel ball diameter
19.05 mm
L
mm
H1
mm
H2
mm
FZ
Load resistance N
FZ1
Load resistance range (N)
MPA1
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.4MPa
294(30)
MPA2
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.5MPa
382(39)
MPA3
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.6MPa
470(48)
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen