CB32AP-13
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb32ap.prj},{NB=CB32AP-13},{SC=CB32AP},{TYPE=Adhesive and insertion type},{BM=-},{ARM=POM (Polymethanol)},{ZQ=POM (Polymethanol)},{ZY=-},{FQ=SUS440C},{FY=55HRC~},{SPE=13},{D=15},{D1=13},{L1=1.0},{H=8.0},{DD=8.73},{L=11.8},{E=3.5},{C=1.0},{FZ=7(0.7)},{INFOTEXT=website},{O=3.170}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB32AP - Plastic universal ball - adhesive type
Bill of material
CB32AP-13
CNSORDERNO
CB32AP-13
CB32AP-13
SC
Serial code
CB32AP
TYPE
Type
Adhesive and insertion type
BM
National standard main material
-
ARM
Equivalent main material
POM (Polymethanol)
ZQ
Main ball material
POM (Polymethanol)
ZY
Hardness material
-
FQ
Secondary ball material
SUS440C
FY
Secondary ball hardness
55HRC~
SPE
specifications
13
13
D
15
15
mm
D1
13
13
mm
L1
1.0
1.0
mm
H
8.0
8.0
mm
DD
d
8.73
8.73
mm
L
11.8
11.8
mm
E
3.5
3.5
mm
C
1.0
1.0
mm
FZ
Load resistance N (kgf)
7(0.7)
7(0.7)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청