CB30BB-D60
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb30bb.prj},{NB=CB30BB-D60},{SC=CB30BB},{TYPE=Flange type with spring for downward use},{BM=45},{ARM=S45C},{MBM=GCr15},{SBM=SUJ12},{FG=S20C},{SUR=turn black},{D=60},{D1=38},{P=48},{DD=19.05},{DD1=6.5},{DD2=11},{Z=8},{L=47.5},{H=13},{L1=3},{D3=>38},{D4=>61},{N=46.0},{HH=14±0.1},{M=M6},{M1=6},{LOAD1=60},{LOAD2=65},{LOAD3=70},{LOAD4=75},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB30BB - Steel universal ball - turning type - flange type - with spring for downward use
Bill of material
CB30BB-D60
CNSORDERNO
CB30BB-D60
CB30BB-D60
SC
Serial code
CB30BB
TYPE
Type
Flange type with spring for downward use
BM
National standard main material
45
ARM
Equivalent main material
S45C
MBM
Ball material
GCr15
SBM
Ball hardness
SUJ12
FG
Cover material
S20C
SUR
Surface Treatment
turn black
D
60
60
mm
D1
Main body size D1
38
38
mm
P
Main body size P
48
48
mm
DD
Main body size d
19.05
19.05
mm
DD1
Main body size d1
6.5
6.5
mm
DD2
Main body size d2
11
11
mm
Z
Main body size Z
8
8
mm
L
Main body size L
47.5
47.5
mm
H
Main body size H
13
13
mm
L1
Main body size L1
3
mm
D3
Installation size (recommended) D3
>38
>38
mm
D4
Installation size (recommended) D4
>61
>61
mm
N
Installation size (recommended) n
46.0
46.0
mm
HH
Installation size (recommended) h
14±0.1
14±0.1
mm
M
Installation size (recommended) M
M6
M6
LOAD1
Compression amount/load resistance (k) 0.5mm
60
60
LOAD2
Compression amount/load resistance (k) 1.0mm
65
65
LOAD3
Compression amount/load resistance (k) 1.5mm
70
70
LOAD4
Compression amount/load resistance (k) 2.0mm
75
75
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청