CB17BG-8-D50-W240-1-A
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb16_17_18.prj},{NB=CB17BG-8-D50-W240-1-A},{SC=CB17BG},{TYPE=Double sprocket type (08B14T)},{AZFS=Internal thread type},{TM=mild steel},{ST=Galvanized},{SDDM=8},{D=50},{W=240},{ZJ=1},{QDK=A},{TT=1.5},{BGCD=},{LN=0},{DLXJT=},{ZJG=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB16_17_18 - Electric roller - straight non-drive type/double sprocket type/V-ribbed pulley type
Bill of material
CB17BG-8-D50-W240-1-A
CNSORDERNO
CB17BG-8-D50-W240-1-A
CB17BG-8-D50-W240-1-A
SC
Serial code
CB17BG
CB17BG
TYPE
Double sprocket type (08B14T)
Double sprocket type (08B14T)
AZFS
Installation method
Internal thread type
Internal thread type
TM
texture of material
mild steel
mild steel
ST
surface treatment
Galvanized
Galvanized
SDDM
Speed code
8
13
16
20
25
31
39
50
64
8
13
16
20
25
31
39
50
64
D
50
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
ZJ
Cable end mounting bracket
1(Standard)
2(Compact)
1(Standard)
2(Compact)
QDK
Drive card
A
TT
t
1.5
mm
E
W+61.5
W+61.5
mm
L
W+80.5
W+80.5
mm
ZJG
Follow up processing
nothing
BJA:3mm Natural rubber (black)
BJB:5mm Natural rubber (black)
BJC:3mm PU(black)
BJD:5mm PU(black)
BJE:3mm Nitrile rubber (black)
BJF:5mm Nitrile rubber (black)
BJG:2mm PVCSoft glue (gray)
nothing
BJA:3mm Natural rubber (black)
BJB:5mm Natural rubber (black)
BJC:3mm PU(black)
BJD:5mm PU(black)
BJE:3mm Nitrile rubber (black)
BJF:5mm Nitrile rubber (black)
BJG:2mm PVCSoft glue (gray)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청