Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA38 - Double bearing guide flange type - with retaining ring
Bill of material
CA38YU-623ZZ-L20-S5
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
BML
Bearing material
MFS
Material of fixing seat
RRM
Retaining ring material
ST
surface treatment
BM
Bearing model
SR
seal ring
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
DD
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7T
+0.015/0
B
4 mm
V1
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
7 mm
DH
dh
7 mm
D1G7
D1g7
14 mm
D1G7T
D1g7t
-0.006/-0.024
PCD
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
3.5 mm
H1
h1
3.1 mm
NA
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés